Esta luz MicroLED proporciona iluminación LED de alta calidad, con una eficiente iluminación de acento para decoración comercial y residencial. Ideal para montaje en superficie y empotrado. Alimentada por una fuente de alimentación de voltaje constante de 24 V (se vende por separado).
Disponible en forma redonda o cuadrada, empotrada o para montaje en superficie.
También ofrece una opción para una placa con 1 luz, lineal de 2 luces, lineal de 3 luces, lineal de 4 luces o cuadrada de 4 luces.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |