Publique sus productos
ATF Series: 25W LED Track Head
Liteline

ATF Series: 25W LED Track Head

Traducido por Google,

La ATF7425 es una luminaria LED para riel de 25 W de alta potencia, con certificación Energy Star®, diseñada específicamente para iluminación de trabajo y de acento. Disponible en acabados negro, plateado y blanco.


Especificaciones
  • Application Track

    Approved Location Dry

    Beam Angle 15° / 25° / 38°

    CBCP 3837

    CCT 3000 K / 3500 K /

    4000 K

    Certifi cation cULus

    Colour BK / SL / WH

    CRI 90

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC

    Energy Star® Yes

    LM79 Yes

    LM80 Yes

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    Lumens 2500 / 2575 / 2600

    Lumens per Watt 90 / 90 / 95

    Primary Voltage 120

    Rotation 330°

    Tilt 90°

    Warranty 5 Years

    Wattage 25

Especificaciones técnicas
  • Referencia25w-led-track-head
  • Familia de productoTrack
  • Grupo de productosLED Track Head
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-27
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 00
  • Título OmniClass Electrical Lighting

Disponibilidad en regiones

Norteamérica