Publique sus productos
ATF Series: 30W LED Track Head
Liteline

ATF Series: 30W LED Track Head

Traducido por Google,

La ATF7630 es una luminaria LED de riel de alta potencia de 30 W con forma cilíndrica lisa, especialmente diseñada para iluminación de trabajo y de acento. Disponible en acabados negro, plateado y blanco.

Especificaciones
  • Application Track

    Approved Location Dry

    Beam Angle 20° / 29° / 35°

    CBCP 6447

    CCT 3000 K / 3500 K

    Certifi cation cETLus

    Colour BK / SL / WH

    CRI 90

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    Lumens 2200

    Lumens per Watt 76

    Primary Voltage 120V AC

    Rated Life 40,000 hrs

    Rotation 330°

    Tilt 90°

    Warranty 5 Years

    Wattage 30

Especificaciones técnicas
  • Referencia30w-led-track-head
  • Familia de productoTrack
  • Grupo de productosLED Track Head
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-27
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 00
  • Título OmniClass Electrical Lighting

Disponibilidad en regiones

Norteamérica