Publique sus productos
4" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
4" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
4" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
4" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
    Liteline

    4" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture

    Traducido por Google,

    La luminaria LUNA de 4" es una luminaria empotrada de 12 vatios para aplicaciones de modernización, remodelación o nueva construcción, con rotación de 360 ​​grados e inclinación de 30 grados. Es una solución de iluminación descendente residencial de alto rendimiento y fácil instalación que ofrece buena salida de luz, eficiencia energética y un diseño estilizado. Apta para ambientes húmedos.

    Blanco, negro, níquel cepillado, bronce frotado con aceite
    Interruptor de color seleccionable de 5 posiciones

    Especificaciones
    • Application Ceiling Recess Mount

      Approved Location Wet / Insulated Ceilings

      Beam Angle 38°

      CCT (color

      selectable)

      2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K

      Certification cETLus

      Class II Yes

      Colour BK / BN / OB / WH

      CRI 90

      Dimming Yes

      Dimming Tech Forward/reverse-phase

      TRIAC/ELV

      Energy Star Yes

      Hole Cut Ø 4¼ " (108mm)

      Input 100-135V AC, 50 / 60Hz

      Lumens Up to 850

      Lumens per Watt Up to 77

      Power Factor 0.9

      Projected Life 70% @ 50,000 hrs

      Warranty Lifetime

      Wattage 12W

    Especificaciones técnicas
    • Referencia4-luna-led-adjustable-recessed-fixture
    • Familia de productoDownlights
    • Grupo de productosLUNA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 00
    • Título OmniClass Electrical Lighting

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica