Publique sus productos
ATF Series: 8.5W LED Track Head
Liteline

ATF Series: 8.5W LED Track Head

Traducido por Google,

La ATF7509 es una luminaria LED para riel de 8,5 W de alta potencia y con certificación Energy Star®, diseñada específicamente para iluminación de trabajo y de acento. Disponible en acabados blanco y negro.

Especificaciones
  • Application Track

    Approved Location Dry / Indoor

    Beam Angle 15° / 38° / 60°

    CCT 3000 K / 4000 K

    Certification cETLus

    Colour BK / SL / WH

    CRI 80

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC, ELV

    Energy Star® Yes

    LM79 Yes

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    Lumens 680

    Lumens per Watt 80

    Primary Voltage 120V AC

    Projected Life 35,000 HRS

    Rotation 330°

    Tilt 90°

    Warranty 5 Years

    Wattage 8.5

Especificaciones técnicas
  • Referencia8-5w-led-track-head
  • Familia de productoTrack
  • Grupo de productosLED Track Head
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-27
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 00
  • Título OmniClass Electrical Lighting

Disponibilidad en regiones

Norteamérica