El cabezal de riel ATLAS es una luminaria LED de alta gama diseñada específicamente para aplicaciones comerciales. Destaca por su rendimiento, ofreciendo una calidad de iluminación y una fiabilidad excepcionales. Gracias a su versátil compatibilidad con 120-277 V, se adapta perfectamente a diferentes requisitos de potencia, lo que la convierte en la opción ideal para una amplia gama de entornos comerciales.
Con una rotación horizontal de 350° y una orientación vertical de 270°, el cabezal de riel ATLAS permite un control preciso de la dirección y el ángulo del haz de luz. Su fácil instalación, su posicionamiento flexible y su excelente capacidad de ajuste lo convierten en la opción ideal para crear entornos visualmente atractivos y bien iluminados.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |