Publique sus productos
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
    Liteline

    FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.

    Traducido por Google,

    Combinando una estética elegante con la versatilidad, la Serie FLEX de A-Line se adapta a diversas aplicaciones, desde supermercados, restaurantes de comida rápida, comercio minorista, hostelería y todo lo demás. Haga realidad la visión de su próximo proyecto con opciones de color de intensidad regulable a cálida (27K, 30K, 35K y 40K), hasta 4140 lúmenes, un IRC de 95+ y 7 opciones de montaje. Disponible en negro, blanco o plateado, FLEX le brindará a su espacio una apariencia uniforme y un diseño impecable en cada habitación.

    Opciones de montaje: Riel, colgante de riel, colgante, monopunto, cabezal doble, montaje empotrado, aplique de media luz y aplique de pared.

    Especificaciones
    • Approved Location Dry / Indoor

      Beam Angle 15° / 25° / 40° / 60°

      CCT

      2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / DTW (3000 K -2000 K)

      Certification cETLus

      Class II Yes

      Color BK / SL / WH

      CRI 95

      Dimming

      Yes: 10W / 15W / 22W / 32W

      No: 38W

      Dimming Tech TRIAC/ELV

      Input 100-135V AC, 60Hz

      Lumens 700-4140

      Lumens per Watt Up to 109

      Power Factor 0.95

      Projected Life 70% @ 50,000 hrs

      UGR/Glare Refer to photometric

      reports

      Warranty 5 years

      Wattage 10W / 15W / 22W / 32W / 38W

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaflex-series
    • Familia de productoTrack
    • Grupo de productosFLEX
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 00
    • Título OmniClass Electrical Lighting

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica