Publique sus productos
LUNA PRO 3.5" Square: Trim/Trimless/WallWash
LUNA PRO 3.5" Square: Trim/Trimless/WallWash
LUNA PRO 3.5" Square: Trim/Trimless/WallWash
LUNA PRO 3.5" Square: Trim/Trimless/WallWash
LUNA PRO 3.5" Square: Trim/Trimless/WallWash
LUNA PRO 3.5" Square: Trim/Trimless/WallWash
    Liteline

    LUNA PRO 3.5" Square: Trim/Trimless/WallWash

    Traducido por Google,

    LUNA PRO de 3.5" es una luz empotrada de alto rendimiento que ofrece una alta salida de lúmenes con opciones de 7 a 30 W. Incluye un interruptor seleccionable de temperatura de color de 2700 K a 5000 K o está disponible con opción de atenuación a cálido. Se adapta a los requisitos de diseño de espacios comerciales ligeros con múltiples opciones de acabado de molduras y deflectores, así como una gama de ángulos de haz que brindan una apariencia elegante a la vez que brindan una iluminación de alta calidad. El adaptador sin marco permite una instalación sencilla y directa para lograr un acabado perfecto sin marco.

    Especificaciones
    • Aperture 3½ " (90mm)

      Application Trimless

      Approved Location Damp

      Certifi cation cETLus

      CRI 95

      CCT 2700 K - 5000 K

      (CCT switch)

      Dimming 1% (Standard)5

      Hole Cut 4¼ " × 4¼ "

      (108mm × 108mm)

      Lumen Maintenance 70% @ 50,000 hrs

      Max. Ceiling Thickness 17⁄8"

      Power Factor 0.9

      Power Supply Type Constant Current

      THD <35%

      Title 24 Yes

      TM-30 Annex E P1 / V- / F2

      Warranty Lifetime

    Especificaciones técnicas
    • Referencialuna-pro-3-5-square
    • Familia de productoDownlights
    • Grupo de productosLUNA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 00
    • Título OmniClass Electrical Lighting

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica