Publique sus productos
SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square
SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square
SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square
SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square
SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square
    Liteline

    SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square

    Traducido por Google,

    El modelo SIGMA 2 de baja intensidad fue diseñado específicamente para techos con bajo deslumbramiento y un ambiente más silencioso. Está disponible en versiones redondas y cuadradas, con molduras en blanco y negro, y con una variedad de reflectores para complementar el entorno de su proyecto.


    Especificaciones
    • Aperture 25⁄8" (67mm)

      Application Recessed

      Approved Location Wet

      Certifi cation cETLus

      CRI 90

      Dimming Yes

      Energy Star Yes

      Hole Cut Size 215⁄16" (75mm)

      Max. Ceiling Thickness 1½ "

      Power Factor >0.9

      Power Supply Type Constant Current

      Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

      THD <20%

      TM-30 Annex E P2 / V- / F3

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasigma-2-deep-regressed-led-fixture
    • Familia de productoDownlights
    • Grupo de productosSIGMA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 00
    • Título OmniClass Electrical Lighting

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica