Publique sus productos
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
    Liteline

    SKYE 4" & 6" Recessed Downlight

    Traducido por Google,

    SKYE es una solución de downlight de alto rendimiento y fácil instalación que ofrece una alta luminosidad de hasta 1165 lm, eficiencia energética y un diseño optimizado con embellecedores de color intercambiables, incluyendo los embellecedores SKYE Select y un interruptor de color seleccionable debajo del techo. Apto para zonas húmedas.

    Especificaciones
    • Application Ceiling Recessed Mount

      Approved Location Wet / Outdoor / Insulated Ceilings

      Beam Angle 75°

      CCT 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K

      Certification cETLus

      Standard Metal Trim BK / BN / OB / WH

      CRI 90

      Dimming Yes

      Dimming Tech Forward/Reverse phase /TRIAC/ELV

      Energy Star Yes

      Hole Cut Ø 4¼ " (108mm)

      Input 100-135V AC, 60Hz

      LM79 Yes

      LM80 Yes

      Lumens Up to 1165

      Lumens per Watt Up to 85

      Min. Operating Temp. -40°C (-40°F)

      Power Factor 0.95

      Projected Life 70% @ 50,000 hrs

      Title 24 JA8 (up to 4000 K)

      Warranty Lifetime

      Wattage 9W / 12W / 16W

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaskye-recessed-downlight
    • Familia de productoDownlights
    • Grupo de productosSKYE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 00
    • Título OmniClass Electrical Lighting

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica