Publique sus productos
Room Thermostat S2 EXT, 24v NO
LK

Room Thermostat S2 EXT, 24v NO

Traducido por Google,
La calefacción por suelo radiante LK es la elección perfecta para nuevas construcciones y renovaciones. Ofrecemos soluciones completas para estancias exteriores, habitaciones individuales y reformas que requieran una altura de instalación baja. Hemos desarrollado y refinado nuestro sistema de calefacción por suelo radiante para hacerlo aún más cómodo, seguro y económico con un impacto ambiental mínimo, además de fácil de instalar.
Especificaciones
  • Electronic, noiseless room thermostat with Triac output and electronic feedback. Available in models S2 and S2 EXT, where S2 EXT can be connected to LK Remote Sensor ICS/S2 for controlling e.g. floor temperature. The thermostat is fitted to a standard electrical wall box or directly above the cables when these exit a wall via electrical conduit. For installation on a standard electrical wall box, use the pattress supplied.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2434401
  • Familia de productoLK Floor Heating
  • Grupo de productosAutomation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)112
  • Ancho (mm)80
  • Profundidad (mm)16
Información relacionada
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enEstonia
  • Peso Neto (kg)0.125
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Nombre UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Código UNSPSC401018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-27 11 19 13 11
  • Título OmniClass Digital Heating Controllers
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING