Publique sus productos
LK 160 SmartBio®
LK

LK 160 SmartBio®

LK 160 SmartBio® es un controlador de temperatura diferencial electrónico con varios esquemas hidráulicos para eficiencia energética de sistemas de calefacción con depósitos de almacenamiento. La pantalla a color retroiluminada indica qué diagrama hidráulico se ha seleccionado y el estado de funcionamiento. Los ajustes y los controles se realizan de manera fácil mediante el pulsador giratorio y un botón esc. LK 160 SmartBio® puede controlar bombas de alta eficiencia.

El LK 160 SmartBio® puede además activar un calentador de inmersión o un quemador si la temperatura del depósito primario desciende de la temperatura seleccionada. El calor adicional tiene una función de retardo sofisticada que aumenta todavía más la eficacia de la instalación.

FUNCIONES

  • Varios esquemas hidráulicos
  • Dos salidas para bombas de circulación
  • Movimiento de bomba
  • Salida de relé libre de potencial
  • Calibración del sensor
  • Función de retardo de inicio para calor adicional
  • Pantalla gráfica a color, multilingüe, con hora y fecha
  • Sistema de menú fácil de usar
  • Puerto USB para conectar a ordenador
  • Lector de tarjetas SD para registro de datos (micro SD).
  • Posibilidad de controlar la velocidad de dos bombas de circulación por señal PWM.


ESQUEMA HIDRÁULICO 1

El esquema hidráulico 1 está diseñado para sistemas de almacenamiento con depósito de almacenamiento primario y secundario. El LK 160 SmartBio® controla las dos bombas de circulación entre los depósitos. La bomba de carga se pone en funcionamiento a la temperatura seleccionada y suministra energía del depósito primario al secundario. Cuando la temperatura del depósito primario desciende, la bomba de recarga se pone en funcionamiento y devuelve energía al depósito primario.

ESQUEMA HIDRÁULICO 1.1

Para evitar la convección natural en ambas direcciones, la válvula de retención de doble efecto LK 970 ThermoBac DB debe montarse entre las bombas; consulte el apartado de piezas de repuesto y accesorios.

ESQUEMA HIDRÁULICO 1.2

Con LK 824 ThermoVar®, una válvula térmica con doble función de válvula de retención, se garantiza una alta temperatura de retorno a la fuentede calor; consulte el apartado de piezas de repuesto y accesorios.

ESQUEMA HIDRÁULICO 2

El esquema hidráulico 2 está diseñado para instalaciones de almacenamiento en las que el calor se transmite de un depósito principal a un depósito primario. El LK 160 SmartBio® controla la bomba de carga mediante la medición de la diferencia de temperatura entre el depósito principal y el depósito primario.

ESQUEMA HIDRÁULICO 3

El esquema hidráulico 3 está diseñado para carga de depósito primario con caldera de pellets, fueloil o gas. El LK 160 SmartBio® controla el quemador y la bomba de carga mediante la medición de las temperaturas del depósito y la caldera.

ESQUEMA HIDRÁULICO 4

El esquema hidráulico 4 está diseñado para sistemas de almacenamiento con depósito principal y calentador de agua. Se da preferencia a la energía de la parte superior del depósito principal para poder transmitir rápidamente el calor al calentador de agua. LK 160 SmartBio® controla la bomba de carga del calentador de agua, de la válvula de zona del depósito principal y de la bomba de circulación del circuito de calefacción.

Especificaciones
    • Tensión: 230 V CA, 50 Hz
    • Consumo de energía: 3,5 VA
    • Salida de relé: Máx. 240 V CA, 4 A
    • Salidas triac: 230 V CA ± 10 %, 1 A, 200 VA
    • Bomba de alta eficiencia: Salida analógica 0 -10 V, máx. 10 mA, Salida PWM 100 Hz - 2 kHz
    • Sensor: PT 1000
    • Pantalla: Pantalla TFT a color, 47 x 35 mm, retroiluminada
    • Grado de protección: IP 20
    • Clase de protección: II
    • CE
Especificaciones técnicas
  • Referencialk-160-smartbio
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de productosControlador de temperatura diferencial
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Nombre UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Código UNSPSC401018
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descripción Uniclass 2015Heating systems
  • Número OmniClass23-27 33 11
  • Título OmniClass Electrical Valve Actuators
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC