Publique sus productos
LK ArcTune
LK ArcTune
    LK

    LK ArcTune

    Traducido por Google,

    LK ArcTune es un termostato de ambiente diseñado para usarse con el arco de control de temperatura ambiente LK.
    La interacción con LK ArcTune se realiza a través de la aplicación MyLK de LK o mediante el termostato de ambiente. Durante la interacción, el termostato muestra la temperatura actual y deseada en la habitación.

    LK ArcTune puede comunicarse con LK ArcHub de forma inalámbrica (agregue LK ArcBatteries) o por cable (agregue LK ArcByWire).

    LK ArcTune está disponible en blanco y negro. Requiere un soporte de pared ArcFrame.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLK-ArcTune
    • Familia de productoLK Sytems
    • Grupo de productosArc
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)71
    • Ancho (mm)71
    • Profundidad (mm)17.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Clasificación IFC Objeto