Publique sus productos
LK 162 SmartStove®
LK

LK 162 SmartStove®

LK 162 SmartStove® es un controlador de combustible sólido con varios esquemas hidráulicos preseleccionados para eficiencia energética de sistemas de calefacción con termoestufa de pellets o leña conectada a depósito de almacenamiento.

La pantalla a color retroiluminada indica claramente qué esquema hidráulico se ha seleccionado, el estado de funcionamiento y las temperaturas correspondientes de la estufa y el depósito de almacenamiento.

LK 162 SmartStove® puede activar, entre otros, la bomba de circulación de una unidad de carga, la bomba de circulación del sistema de calefacción, el calor adicional e incluso controlar bombas de circulación de velocidad controlada.

FUNCIONES:

• Alarma acústica e indicación en la pantalla en caso de cualquier exceso de temperatura en la estufa o el depósito de
  almacenamiento

• El sensor de temperatura de la estufa activa la bomba de circulación de la unidad de carga. Por eso no se necesita termostato de
   gases de combustión

• Retardo de inicio de la bomba. La bomba de circulación de la unidad de carga no se activa hasta que la estufa ha ascendido a
   una temperatura suficientemente elevada. Esto ahorra energía y evita que la estufa se enfríe y alarga, por lo tanto, la vida útil
   de la estufa

• El control dinámico de la bomba se puede activar si se utiliza una bomba de circulación de velocidad controlada en la unidad de
   carga. El control de la bomba mantiene una temperatura de suministro constante al depósito.

• Se puede seleccionar modo económico o de confort para una utilización óptima del calentador de agua o del sistema
   de calefacción

• Control de calor adicional

• Retardo de inicio de calor adicional

• 7 esquemas hidráulicos que pueden invertirse

• 2 salidas para bombas de circulación de velocidad controlada por señal PWM o analógica

• 6 entradas de sensores de temperatura

• 1 salida de relé libre de potencial

• Ranura para tarjeta SD para registro de datos o actualización de programas

• Puerto USB para conectar a ordenador

• Función antilegionela

• Movimiento de bomba

• Protección contra congelación

Especificaciones
    • Tensión: 230 V CA, 50 Hz
    • Consumo de energía: 3,5 VA
    • Salida de relé: Máx. 240 V CA, 4 A
    • Salidas triac: 230 V CA ± 10 %, 1 A, 200 VA
    • Bomba de alta eficiencia: Salida analógica 0 -10 V, máx. 10 mA Salida PWM 100 Hz - 2 kHz
    • Sensor: PT 1000
    • Pantalla: Pantalla TFT a color, 47 x 35 mm retroiluminada
    • Grado de protección: IP 20
    • Clase de protección: II
    • CE
Especificaciones técnicas
  • Referencialk-162-smartstove
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de productosControlador de temperatura diferencial
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Nombre UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Código UNSPSC401018
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descripción Uniclass 2015Heating systems
  • Número OmniClass23-27 33 11
  • Título OmniClass Electrical Valve Actuators
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC