LK 430 es el dosificador de 2 - 12 circuitos de calefacción. El colector de distribución está fabricado de acero inoxidable y se suministra totalmente montado en la consola. Los dosificadores están equipados con válvulas de llenado/extracción. El colector superior, marcado FLOW está equipado con un indicador de flujo, así como con una válvula de equilibrado para equilibrar los respectivos flujos del circuito. El colector inferior, marcado RETURN tiene un accionador manual para el cierre de los circuitos respectivos. El accionador de mano suele sustituirse por un accionador electrotérmico. Pueden adquirirse termómetros de retorno y entrada. Ver el apartado de accesorios.
El LK 430 puede además complementarse con una válvula de equilibrado LK 435 OptiFlow para una instalación sencilla y una lectura clara de los flujos de calefacción. Ver el apartado de accesorios. Para obtener más información, consulte la ficha de productos para OptiFlow.
El suministrador caliente puede conectarse a los dosificadores en la parte izquierda o en ambas. Al entregarse, el LK 430 está preparado para su conexión en el lado izquierdo. La conexión por el lado derecho se logra con el desplazamiento de las
válvulas de extracción.
LK 430 no requiere mantenimiento. Inspeccione la instalación periódicamente.