LK 552 HydroMix es una válvula de mezcla para sistemas de ACS y calefacción. La válvula de mezcla tiene un elemento térmico que regula el suministro de agua fría y agua caliente para alcanzar la temperatura deseada. La válvula tiene una función contra quemadura que cierra el flujo de agua caliente entrante en caso de fallo del suministro de agua fría.
Las flechas del cuerpo de la válvula indican la dirección del flujo.
C = agua fría entrante
H = agua caliente entrante
M = agua caliente saliente
Para montaje en calderas o depósitos de almacenamiento con calentador de agua integrado, la instalación debe realizarse con una barrera térmica.
Puede ajustar la temperatura de agua caliente deseada, dentro del rango correspondiente, con el pomo de la válvula. La tapa protectora evita que se realicen cambios accidentales en el ajuste de temperatura.
La válvula no requiere mantenimiento. Inspeccione la instalación periódicamente.