LK 823 ThermoVar® es una válvula de carga térmica de 3 vías para interconexión de calderas de biomasa con sistemas de almacenamiento. La válvula está diseñada para garantizar una estratificación óptima de la temperatura del depósito de almacenamiento y mantener una alta temperatura de retorno a la caldera, lo que aumenta el rendimiento de la instalación. Se previenen la formación de alquitrán y la condensación, lo cual aumenta la vida útil de la caldera.
La válvula regula en dos puertos, lo que significa que no se necesita una válvula de equilibrado en el circuito entre la caldera y la válvula de carga. El elemento termostático empieza a abrir el puerto A cuando la temperatura del agua de retorno mezclada de los puertos A y B alcanza la temperatura de apertura. El puerto B cierra cuando la temperatura del puerto A excede la temperatura de apertura nominal en 10 °C.
La LK 823 puede equiparse con aislamiento. Ver el apartado de accesorios. Para obtener más información, consulte la ficha de productos para aislamiento.
La válvula puede instalarse en cualquier posición.
LK 823 ThermoVar® puede montarse a la derecha o a la izquierda.