Publique sus productos
ATIKA
ATIKA
ATIKA
ATIKA
ATIKA
    Llaza

    ATIKA

    Atika: cubrición textil / pérgola extensible tensada

    Atika

    Utilizando los objetos de LLAZA con tejidos RECASENS, el usuario podrá realizar los cálculos de propiedades térmicas y visuales adaptándolos a los datos específicos de su proyecto, gracias al programa alojado en los objetos BIM de RECASENS.

    BENEFICIOS PARA EL USUARIO FINAL

    • Líneas rectas para espacios urbanos y estilos arquitectónicos minimalistas.
    • Espacio habitable extra para las familias y los clientes de los establecimientos HORECA.
    • Fabricación en aluminio y acero de alta resistencia.
    • Soportes guía ocultos que mejoran la estética.
    • Iluminación LED homogénea y graduable.
    • Módulos de dimensiones grandes de hasta 10 m de salida.
    • Guías reforzadas de 150 mm y pilares de 120 x 3 mm.
    • Gran resistencia al viento.
    • Modularidad, que permite crear espacios tan grandes como se desee.
    • Motorización en la cubierta de serie. Apertura y el cierre sin ningún esfuerzo.

    VENTAJAS PARA EL INSTALADOR

    • Pies regulables que permiten nivelar sobre el terreno ahorrando tiempo y operaciones extra de ajuste.
    • Mayor versatilidad y optimización de los diferentes perfiles.
    • Flexibiliad y facilidad en la operación de alineación de los carros de la guía.
    • Salida del agua de lluvia en el pilar tanto frontal como lateral.
    • Optimización máxima del peso y las prestaciones del exclusivo perfil porta-lona.
    • Adaptable a instalación frontal y entre paredes, con posibilidad de ser autoportante.
    • Módulos que llegan a dimensiones de hasta 5 m de línea x 10 m de salida.
    Especificaciones
      • Dimensiones máximas: hasta 14,00 m de línea x 10,00 m de salida
      • Accionamiento: motorizado o automatizado
      • Sujeción: frontal o entre paredes o autoportante
      • Posibilidades de iluminación: sistema LED integrado a lo largo de todo el perfil en la cubierta
      • Sistema de drenaje integrado
      • Lacado según normativa Qualicoat
      • Tornillería de acero inoxidable
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaATIKA
    • Familia de productoCovers
    • Grupo de productosCubriciones textiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2300
    • Ancho (mm)14000
    • Profundidad (mm)10000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCCanopy
    • Código UNSPSC30151902
    • Código Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Descripción Uniclass 2015Canopy systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCanopies
    • Número OmniClass23-17 21 11 11
    • Título OmniClass Projecting Screens
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings