Klais 110 Varilla-Cable: sistema vertical con cofre con guiado visto
Klais 110-CV con sistema de guiado varilla o cable.
Utilizando los objetos de LLAZA con tejidos RECASENS, el usuario podrá realizar los cálculos de propiedades térmicas y visuales adaptándolos a los datos específicos de su proyecto, gracias al programa alojado en los objetos BIM de RECASENS.
BENEFICIOS PARA EL USUARIO FINAL
- Cofre de líneas rectas y minimalistas para encajar en todo tipo de fachadas.
- Óptimas medidas del cofre 110x110 mm, para conseguir el máximo enrolle en el menor espacio.
- Fortaleza y look 100% metálico, sin piezas de plástico a la vista.
- Tejido siempre protegido gracias al alojamiento cofre./li>
- Aporta confort térmico y confort visual./li>
- Permite delimitar espacios dotándolos de privacidad, protegiéndolos de las miradas ajenas./li>
- Alta versatilidad para integrar el sistema de guiado por cable o por varilla.
VENTAJAS PARA EL INSTALADOR
- Fácil acceso al mecanismo interior una vez ha sido instalado.
- Diseñado pensando en la simplicidad y seguridad de la instalación.
- Permite 3 opciones de instalación, frontal, a techo y entre paredes, con fijación frontal y a techo mediante anclaje del cofre a soporte.
- Versatilidad de montaje con diferentes posibilidades de guiados, fijaciones y tensores.