Publique sus productos
LED Traffic light
LED Traffic light
LED Traffic light

    LED Traffic light

    4.6 de 5 estrellas4.6(23 reseñas)
    Traducido por Google,

    Los semáforos LED transparentes de Loading Systems brindan una señalización óptima y, por lo tanto, aumentan la seguridad alrededor de su área de carga. Los semáforos se pueden conectar fácilmente a la unidad de control del nivelador de andén, al abrigo de muelle inflable o a la puerta industrial. Debido al muy bajo consumo de energía, los semáforos LED ahorran energía y costos .

    Especificaciones
    • The quantity of LEDs produce intense light which is clearly visible. The durable traffic lights are shock resistant and have a spray-water proof housing (IP65)

      Technical Specifications

      • Standards CE certified
      • Power supply 145-265 VAC, 50/60 Hz
      • Wave length red 625 +/- 5 nm and green 505 +/- 5 nm
      • Protection class IP65

      No rights may be derived from the BIM models.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialed-traffic-light
    • Familia de productoLoading bay accessories
    • Grupo de productosAll
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPlastico
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Nombre UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Código UNSPSC391016
    • Código Uniclass 2015TE_70_20_30_90
    • Descripción Uniclass 2015Traffic lights
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLoading Dock Lights
    • Número OmniClass23-23 23 00
    • Título OmniClass Loading Dock Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica