Parte de la colección Wellness by Design de Lorell, esta silla ejecutiva es un asiento de oficina aprobado por la Asociación Estadounidense de Quiropráctica. La tecnología Dormeo octaspring ofrece ocho veces más transpirabilidad que la espuma viscoelástica tradicional. El diseño también cuenta con un reposacabezas elevado y espuma lumbar de apoyo. El cojín del asiento se adapta a la presión del cuerpo con comodidad adaptativa de la zona del cuerpo. Los brazos abatibles con reposabrazos blandos se ajustan en altura de 27" a 28-1/2". El control táctil activado por cable opera el ajuste de la altura del asiento y las funciones de inclinación. Las funciones incluyen ajuste neumático de altura del asiento (19-3/4" a 23-1/2"), giro de 360 grados, inclinación (104 a 121 grados), tensión de inclinación y bloqueo de inclinación. La lujosa tapicería de cuero regenerado negro brinda una apariencia elegante. La base de nailon de cinco estrellas de 26" está equipada con ruedas dobles de 1-24/25" de diámetro para mover el sillón. El asiento mide 22-1/2" de ancho x 18-1/2" de profundidad x 5" de grosor. El tamaño del respaldo es de 22-1/2" de ancho x 6-3/4" de grosor x 28" de alto. La capacidad de peso es de 275 libras.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |