La silla ejecutiva de malla con respaldo alto lo acuna durante un duro día de trabajo con un respaldo de malla transpirable y un asiento de tela de malla. El respaldo ergonómico de malla apoya la curvatura natural de su espalda para reducir la tensión durante el trabajo en la computadora o las reuniones en su escritorio. El control multifunción ajusta los ángulos del asiento y del respaldo de forma independiente con dos palancas para un bloqueo infinito dentro de un rango fijo. Para una comodidad más personalizada, los brazos se ajustan en altura y anchura, y la altura del asiento desde el suelo se ajusta de 17" a 21". La silla con respaldo alto también gira 360 grados y se inclina con el punto de pivote ubicado directamente sobre el centro de la base de la silla. La base de nailon de cinco estrellas está equipada con ruedas giratorias suaves para mover fácilmente la silla donde sea necesario. La capacidad de peso es de 275 lb. La silla con respaldo alto está disponible solo con armazón negro y cumple con el estándar CA117 de retardante de fuego.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |