Publique sus productos
Lorell LLR68951 Reception Seating Collection Leather Loveseat
Lorell

Lorell LLR68951 Reception Seating Collection Leather Loveseat

Traducido por Google,

Loveseat es parte de la colección de asientos de recepción de Lorell que está hecha con un diseño abierto, acogedor y moderno y cuero regenerado negro. El respaldo se encuentra con el asiento en un ligero ángulo obtuso para una espera relajante. Levantamiento de laterales para reposabrazos. Los cómodos cojines de espuma gruesa son ignífugos CA117. Cuatro robustas patas de madera con un acabado de caoba sostienen el sofá de dos plazas construido para dos. La capacidad de peso total es de 450 lb con una capacidad de 225 lb para cada asiento.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • PRODUCT INFORMATION

    Number of Legs: 4
    Base Material: Wood
    Seat Material: Leather
    Base Shape: Four-legged
    Features: Fire Retardant
    Height: 31.3"
    Width: 55"
    Depth: 34.5"

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLorell-LLR68951-Reception-Seating-Collection-Leather-Loveseat
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosSofa
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2019-02-13
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)31.3
  • Ancho (pulgadas)55
  • Profundidad (pulgadas)34.5
Información relacionada
  • Material principalCuero
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniClass Commercial Furniture

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos

Productos similares