Publique sus productos
Hercules C DN40
Lovato

Hercules C DN40

Traducido por Google,
El colector zonal modular de distribución Lovato C DN40 2 y 3 circuitos está fabricado con tubos cilíndricos de ida y retorno, completamente separados y sin aislamiento. Las conexiones principales al generador de calor y al circuito secundario están embridadas. Adecuado para todas las aplicaciones. Gracias al KIT “CONNECTA” es posible: • instalarlo en espacios reducidos (conexión curva de 90° para los colectores de zona) • conectar varios colectores de zona de diferentes tamaños (kit de reducción axial) • satisfacer cualquier tipo de demanda de calefacción/refrigeración de forma independiente a la conexión del colector de zona (kit adaptador para grupos de bombas hasta DN25). Hercules es el primer sistema listo para usar en el que se pueden instalar bombas gemelas.
Especificaciones
  • C DN40 2 /3F 2-zones modular headers DN100 profile for heating/cooling systems made of S235 steel painted with epoxy powders, DN100 PN10-8 holes flanged connections from the heat source side, DN40 PN10-4 holes flanged connections with one ¾" F sleeve placed on the return for the draining the system and 2 1¼" F blind sleeves for support feet (accessory). The modular header is complete with black EPP insulation of density 40 g/l, λ 0,035 W/mk. Max. flow rate zone 33 mc/h. Nominal output (ΔT 20): 750 kW Maximum operating temperature 100 °C. Maximum working pressure 10 bar.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahercules-c-dn40
  • Familia de productoHERCULES
  • Grupo de productosDN 40
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Sudamerica Oceanía África