Publique sus productos
Hercules S-300 DN40
Lovato

Hercules S-300 DN40

Traducido por Google,
El grupo de bomba directa Lovato DN40 S-300 se utiliza para la circulación del fluido de transferencia de calefacción/refrigeración en los sistemas. Se puede instalar directamente en la gama de colectores de zona Hercules independientemente de las conexiones del colector de zona (kit adaptador para colector de zona DN65 y DN50) Hercules es el primer sistema listo para usar en el que se pueden instalar bombas gemelas.
Especificaciones
  • S-300 DN40 Direct pump group consisting of: No.4 butterfly valves type LUG DN40 PN16 in spheroidal cast iron, piping kit in S235 steel painted with epoxy powders. The mixing group is complete with Trocellen C080 RN2 insulation, thickness 30 mm λ 0,034 W/mk. The product is supplied with ½" fill / drain taps, thermometers, double swing check valve DN40 PN16 and pressure sockets. Seals and connection accessories are included. Nominal flow rate 9,1 mc/h. Max output (ΔT 20K): 211 kW; Max output ΔT 5: 53 kW Max working temperature 100 °C. Max working pressure 10 bar.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahercules-s-300-dn40
  • Familia de productoHERCULES
  • Grupo de productosDN 40
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Sudamerica Oceanía África