Publique sus productos
KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN32
Lovato

KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN32

Traducido por Google,
KIT CONNECTA “RG” DN50 > Reductores DN32
Especificaciones
  • KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN32 Reduction and adaptation kit from DN50 modular header to DN32 distribution module. Made in steel S235 painted with epoxy powder, complete with flanges DN50 PN10 - 4 holes and insulation in Trocellen C080 RN2, thickness 30 mm λ 0,034 W/mk on the primary side. Secondary side made in brass G2" connections with nuts. Screw and gaskets kit included
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKIT-CONNECTA-RG-DN50-DN32
  • Familia de productoHERCULES
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Sudamerica Oceanía África