Publique sus productos
FlameBlock® Fire-Rated OSB Sheathing U348

FlameBlock® Fire-Rated OSB Sheathing U348

Traducido por Google,
El revestimiento OSB con clasificación de resistencia al fuego LP® FlameBlock® está certificado para cumplir con el código de incendios y ofrece valores de diseño más altos que la madera contrachapada FRT con el mismo grosor. El revestimiento LP FlameBlock tiene la versatilidad de usarse en construcciones Tipo II, III y V, y es un componente listado en ensamblajes de paredes interiores, ensamblajes de paredes exteriores y aplicaciones de cubierta de techo con clasificación de resistencia al fuego.

Diseño UL No. U348
(Muro de 1 hora; resistente al fuego solo desde el interior)
  • Comúnmente utilizado en muros exteriores de carga Tipo V
  • Reduce la carga muerta y el grosor de la pared en comparación con las alternativas comunes
  • Mejor sustrato para sujetar de forma segura el revestimiento exterior
  • Permite aislamiento de fibra de vidrio (menos costoso que la lana mineral)
  • Exposición 1 Clasificación; resiste la exposición normal a la humedad durante la construcción
Objeto BIM alojado en Autodesk® Seek, publicado por cortesía de BIMobject®
Especificaciones
  • Country:
    United States

    Region:
    North America

    CODE-APPROVED FIRE-RATED STRUCTURAL SHEATHING
    • ICC-certified (ESR-1365)
    • 15-minute thermal barrier protection (UBC 26-2)
    • 30-minute Class A Flame Spread Rating (ASTM E84, UL723)
    • Combination of flame-spread resistance and burn-through resistance
    • Code-compliant component of fire-rated interior and exterior wall assemblies and roof decks
    DESIGN FLEXIBILITY
    Because structural design values for LP FlameBlock sheathing are not reduced by the fire-retardant treatment, the panel carries load/span and shear design values equivalent to an untreated wood structural panel in the same panel thickness category. Using LP FlameBlock sheathing in fire-rated wall assemblies can provide more flexibility in design of wall openings as well as more options in framing and bracing to meet structural requirements.

    STRENGTH
    Carries design values for load/span and shear that are superior to fire-retardant treated wood structural panels of the same thickness.

    WEATHER RESISTANCE
    Exposure 1 classification certifies that LP FlameBlock sheathing is able to withstand exposure to moisture during normal construction delays. FRT plywood does not carry Exposure 1 certification.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFlameBlock_Fire_Rated_OSB_Sheathing_U348
  • Familia de productoBuilding materials
  • Grupo de productosOSB boards
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
  • Nombre UNSPSCWallboard
  • Código UNSPSC30161501
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_97_60
  • Descripción Uniclass 2015Particleboards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloComposite Wall Panels
  • Número OmniClass23-15 13 19 17
  • Título OmniClass Composite Wall Panels
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica
Brasil
Estados Unidos
Chile