Publique sus productos
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter

    (LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter

    Traducido por Google,

    Lineal, sellado (IP66) y giratorio, de grado arquitectónico.

    Con su estética impecable y un rendimiento inigualable, el LiniArc® Wet Location (LAW2) extiende las canalizaciones interiores al exterior, ahora con capacidad para iluminar letreros .

    Estos sistemas de montaje, sujetos mediante dos segmentos ajustables, ofrecen una rotación completa de 360 ​​grados para una puntería precisa.

    Entre las aplicaciones más comunes se incluyen, entre otras, entradas, señalización plana y tridimensional, gráficos para ventanas y murales de pared.

    LiniArc® Wet Location se fabrica con orgullo en los EE. UU. y cumple con las normas BAA y BABAA .

    • Rotación de 360 ​​grados mediante puntos de montaje giratorios.
    • Iluminación eficiente y potente
      • Hasta 128 LPW y 1.500 lúmenes/pie.
    • Diseño sellado de fábrica y resistente a la intemperie.
      • La protección IP66 sellada de fábrica resiste el polvo, la humedad y la corrosión.
        y funciona en un rango de temperatura de -40 °F a 122 °F.
    • Factor de forma limpio y lineal
      • Carcasa de 2 pulgadas de ancho, longitudes estándar de 1 a 8 pies.
    • Hecho en EE. UU.
      • Cumple con los requisitos BAA y BABAA.

    Longitudes de montaje del brazo giratorio: 3″ / 6″ / 12″ / 18″ / 24″
    Longitudes de vástago superior giratorio: 12″ / 24″ / 36″ / 48″ / 60″

    Especificaciones
    • Construction

      • Factory-sealed, IP66 rated for Outdoor and Indoor applications

      • DuraGrip®polyester powder coat finish. DuraGrip withstands extreme weather changes without cracking or peeling. Other standard LSI finishes available

      • 1ft. to 8ft. length in 1ft. increments, 2” nominal width, 3” height (direct), 4” height (direct/indirect)

      • Extruded Aluminum housing for Corrosion Resistance

      • Flush mount Acrylic or High-Impact Polycarbonate lens

      • Operating temperature: -40°F to +122°F (-40°C to 50°C)

      • Post-painted for high quality finish Optical System

      • Symmetric, Asymmetric (forward or reverse) or Narrow beam distributions

      • Diffused lens avoids direct view of LED chips and pixellation

      • Use luminaire aiming to optimize illuminance levels

      • Minimum color rendering index (CRI) of 80 for accurate color rendering. 90CRI option for vivid, true to life color rendering

      Electrical

      • High-performance class 2 driver features overvoltage, under-voltage, short-circuit and over-temperature protection

      • Universal Input Voltage (120-277VAC) or 347VAC

      • 0-10V dimming (1% - 100% DIM to OFF) standard. Compatible with most commercially available dimmers.

      • L70 Calculated Life: >60k hours

      • Power factor: > 0.90

      • Total harmonic distortion: <20%

      • Integral cold weather (7W) or standard

      (10W) emergency battery.

      Controls

      • Available with Integral AirLink Blue (ALB) controls

      • ALB is a low-power wireless Bluetooth mesh control system. ALB provides significant energy savings while ensuring code compliance and security.”

      Installation

      • Rotatable Arm (Wall) or Stem (Ceiling) Mount

      • Arm and Stem packaged with fixture (light assembly required)

      • See installation guide for details.

      Warranty

      • LSI luminaires carry a 5-year limited warranty. Refer to https://www.lsicorp.com/resources/terms-conditionswarranty/ for more information.

      Listings

      • Certified to UL 1598 and UL 8750.

      • Suitable for dry, damp, or wet locations.

      • IP66 Ingress Protection Rating

      • IK10 Impact Rating using Polycarbonate lens

      • IK7-8 Impact Rating using Acrylic lens

      • IDA compliant; with 3000K or lower color temperature selection. Only in specific lumiunaire orientations without uplight.

      • Title 24 Compliant; see local ordinances for qualification information.

      • Meets Buy American Act (BAA) and Build America, Buy America (BABA) requirements

    Especificaciones técnicas
    • Referencialaw2-liniarc-wet-location-sign-lighter
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de productosLinear
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México