Publique sus productos
(LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Wall Mt
(LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Wall Mt
(LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Wall Mt
(LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Wall Mt
(LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Wall Mt
(LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Wall Mt

    (LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Wall Mt

    Traducido por Google,

    LiniArc® Wet Location (LAW2) es una luminaria arquitectónica con clasificación IP66, diseñada para una amplia gama de aplicaciones en exteriores e interiores. Con una estética impecable y un rendimiento inigualable (hasta 128 LPW), la LAW2 extiende los recorridos lineales interiores al exterior. Su diseño sellado de fábrica ofrece tranquilidad tanto a instaladores como a clientes, manteniendo a raya el polvo y los insectos. Disponible en configuraciones de montaje en pared, montante, empotrado, de superficie o suspendido.

    Las aplicaciones comunes incluyen, entre otras, pasarelas, plafones, galerías, bancos y restaurantes de comida rápida, supermercados y tiendas de conveniencia, hostelería y concesionarios de automóviles.

    Fabricada con materiales de primera calidad, la LAW2 utiliza una carcasa de aluminio extruido de alta pureza para mayor resistencia a la corrosión. Además, incorpora una lente polimérica resistente a impactos y rayos UV. Los herrajes antivandálicos ofrecen mayor seguridad. Con temperaturas de funcionamiento que oscilan entre -40 °C (-40 °F) y 50 °C (122 °F), la luminaria LAW2 está diseñada para soportar condiciones ambientales adversas.

    LAW2 está disponible en longitudes de 30 cm a 240 cm, con iluminación directa, indirecta o directa/indirecta. Su configuración de lente de caída realza aún más la estética arquitectónica de LiniArc con hasta un 8 % de luz ascendente. Ayuda a eliminar el efecto cueva. Ofrece múltiples distribuciones de luz para minimizar la contaminación lumínica (cielo oscuro) y garantizar que la luz se dirija hacia el área que necesita iluminación. Disponemos de opciones de batería de respaldo de emergencia integrada o remota para climas fríos.

    Disponemos de diversos controles de iluminación, incluyendo opciones independientes o en red. Los acabados estándar incluyen blanco, negro, bronce, plata metalizada, grafito y platino.

    Comuníquese con la fábrica para obtener más detalles sobre la integración de controles de terceros (3 piezas en la guía de pedidos) o longitudes personalizadas, paquetes de lúmenes o acabados.

    LiniArc® se fabrica con orgullo en EE. UU. y cumple con los requisitos aplicables para BAA o BABA Compliance.

    Especificaciones
    • Features & Specifications

      Wet location (IP66) Architectural Linear

      Ultra-Efficient Performance & Clean Aesthetics

      Recessed, Suspended, Wall, Mullion and Surface Mounting

      Wall Wash, Forward Throw or Wall Graze (Narrow) Distribution

      Max Lumens : 22,000

      Min Lumens : 700

      Life Safety Features : Battery Backup, Remote Battery Backup, Integral Cold Weather Battery Backup

      Sensors : AirLink Blue, Standalone Motion/Photocell, 3rd Party Controls

      Color Temperatures : 2700,3000,3500,4000,5000

    Especificaciones técnicas
    • Referencialsi-law2-liniarc-wet-location-outdoorwallmt
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de productosWall Mount Exterior
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-31
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures