Publique sus productos
(RD) Standard Dome - Interior Decorative

(RD) Standard Dome - Interior Decorative

Traducido por Google,

Cree la experiencia arquitectónica interior y exterior que su proyecto necesita. Combinando una variedad de estilos, formas y acabados para complementar una miríada de diseños de edificios arquitectónicos, la serie Abolite RLM proporciona el rendimiento, las herramientas de iluminación y las posibilidades que necesita a través del atractivo estético, la integridad del diseño y la amplia flexibilidad del producto. LSI y Abolite: los nombres en los que confía para soluciones de iluminación RLM de alta calidad y alto rendimiento.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-rd-indoor-dec
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de productosInterior Decorative
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-16
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)11
  • Ancho (pulgadas)18
  • Profundidad (pulgadas)18
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)12.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloArea Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring