Publique sus productos
(SSW) Commercial Wall Pack Small

(SSW) Commercial Wall Pack Small

Traducido por Google,

Las luces de pared comerciales LED son luminarias de grado comercial de alto rendimiento, impulsadas por el valor con el rendimiento premium de DLC®. El tamaño pequeño presenta hasta 3000 lúmenes entregados a 142 LpW.


  • Temperaturas de color de 5000K, 4000K y 3000K
  • CRI mínimo de 70
  • Distribuciones IES Tipo 3 y 4
  • Voltaje universal estándar y alto voltaje opcional
  • 5 años de garantía


Visite la página del producto para obtener más descargas de dispositivos e informes publicados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-ssw
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosWall Mount Exterior
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)10.5
  • Ancho (pulgadas)6.45
  • Profundidad (pulgadas)5.57
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioSilicona
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)3.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring