Publique sus productos
(W44) Wall/Ceiling Mount - Wraps & Surface Mount

(W44) Wall/Ceiling Mount - Wraps & Surface Mount

Traducido por Google,

El LED W44, diseñado para montaje en pared, techo o colgante, es una opción lineal versátil. Las dimensiones de la sección transversal permiten que esta eficiente luminaria encaje en la mayoría de los espacios arquitectónicos de manera cómoda y discreta. Toda la serie tiene una sección transversal singular, lo que permite una composición de fila larga, y el difusor acrílico incorpora un diseño de prisma lineal bien definido.

Con su excepcional vida útil, la fuente de luz LED hace que el W44 prácticamente no requiera mantenimiento. Este producto tiene una garantía de 5 años.

Visite el sitio del producto para obtener más documentos de accesorios e informes publicados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-w44_wrap_surface
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de productosWraps & Surface Mount
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcrílico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring