Publique sus productos
(XLCW) Slice Wall Sconce

(XLCW) Slice Wall Sconce

Traducido por Google,

Repleto de rendimiento y ahorro de energía, el aplique de pared LED Slice de LSI complementará cualquier sitio. La elegante luminaria brinda una iluminación excelente y uniforme para la fachada de su edificio.

Su forma distintiva complementa la familia Slice Area Light. El aplique de pared LED Slice de LSI tiene una vida útil esperada de hasta 100 000 horas, según la temperatura ambiente del lugar de instalación, y una sola persona puede instalarlo fácilmente. Este producto tiene una garantía de 5 años.

Visite el sitio del producto para obtener más documentos de accesorios e informes publicados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-xlcw
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosWall Mount Exterior
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-04-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)7.19
  • Ancho (pulgadas)17.5
  • Profundidad (pulgadas)10.5
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCDownlighting fixtures
  • Código UNSPSC39111515
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring