La luz de área V-LOCITY presenta un estilo curvo elegante junto con un diseño de perfil bajo que se adapta perfectamente a aplicaciones arquitectónicas y comerciales. Las mejores distribuciones fotométricas de su clase con una eficiencia objetivo y lúmenes por vatio excepcionales permiten obtener el máximo retorno de la inversión al reducir la cantidad de postes, luminarias y consumo de potencia necesarios en un proyecto. Con múltiples brazos de montaje intercambiables, es ideal para una amplia variedad de proyectos de modernización y de nueva construcción, lo que proporciona una verdadera instalación de una sola persona que también minimiza la necesidad de soportes adaptadores o perforaciones en el campo. El motor de luz/óptica/protección rotatorios y reemplazables en el campo permiten cambios rápidos y fáciles en el campo de la distribución de la luz y la temperatura del color, lo que minimiza el tiempo de resolución durante y después de la instalación.
Aplicaciones ideales: Iluminación de estacionamientos para escuelas, edificios de oficinas y centros comerciales, iluminación de carreteras, alumbrado público, iluminación de pasarelas, concesionarios de automóviles, canchas deportivas al aire libre, estacionamientos de tiendas de conveniencia y restaurantes de comida rápida, estacionamientos de supermercados, farmacias y tiendas minoristas, estacionamientos de grandes centros de distribución y almacenes, muelles de carga y áreas de almacenamiento.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |