Publique sus productos
POWERLUG LED
Archivados

POWERLUG LED

4.5 de 5 estrellas4.5(8 reseñas)
Proyector moderno para fuentes de luz LED. Alta eficacia >100 lm/W Sistema de enfriamiento pasivo Diseño moderno Instalación sencilla por una persona
Especificaciones
  • DATOS TÉCNICOS Montaje en soporte ajustable, sobre la superficie Carcasa aluminio inyectado a alta presión Superficie lateral expuesta al viento DATOS ELÉCTRICOS Eficiencia de la alimentación >92% Potencia 220-240V 50/60Hz Incluye fuente de luz INFORMACION GENERAL Vida útil (L80B10) 100 000 h Disponible bajo solicitud LLOC, DALI, DIM 1..10V Garantía 5 años Aplicación instalaciones industriales, almacenes, metro, áreas de estacionamiento, fachadas
Especificaciones técnicas
  • Referenciapowerlug
  • Familia de productoLamps
  • Grupo de productosSurface mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)95
  • Ancho (mm)403
  • Profundidad (mm)405
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)8.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEG000027
  • Nombre ETIMLuminaires
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring