Publique sus productos
Vetro Sconce PW Wall

Vetro Sconce PW Wall

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
La carcasa exterior de aluminio fundido y maquinado de dos piezas contiene componentes eléctricos. El vidrio triplex soplado a mano proporciona una distribución uniforme de la iluminación a lo largo del elemento primario interno.

Características
1. Cabezal de potencia: compuesto por componentes de aluminio extruido y fundido a presión con un acabado de laca transparente cepillada.
2. Placa posterior: Aluminio fundido a presión, cepillado y acabado de laca transparente.
3. Elemento interior: una sección cilíndrica de vidrio extruido transparente de 10" de diámetro (SG01L) o de 8" de diámetro (SG02L) con bordes pulidos. También está disponible una sección cilíndrica de acrílico transparente de 10" de diámetro (SA01L) o de 8" de diámetro (SA02L).
4. Montaje de la luminaria: la luminaria se puede montar con el vidrio hacia arriba, hacia abajo o hacia cualquiera de los lados (se muestra el vidrio hacia abajo arriba).

Lámparas
LED: 8W máx. Voltaje de entrada Frecuencia de entrada Corriente de la unidad LED Potencia de entrada Factor de potencia 120V 50/60Hz 350mA 8W >0.9
Incandescente: 50W Máx. Mini candelabro T4.
Fluorescente compacto: 13 W máx. TT y QT de 4 pines.
General Electric Osram/Sylvania Philips (1) Lámpara fluorescente compacta de 4 pines y dos tubos de 13 W** F26TBX/*/A/4P CF26DT/E/IN/* PL-T26W/*/4P/ALTO N/A CF13DS/E/ * N/A (1) Lámpara fluorescente compacta de cuatro pines y tubo cuádruple de 13 W F13DBX/SPX*/4P CF13DD/E/* PL-C13W/*/4P/ALTO * Designación de temperatura de color del fabricante.

Eléctrico
Atenuación: Todas las configuraciones son no regulables.
Tablero de LED: Matriz de LED blancos de alto brillo.
Gestión térmica de LED: el diseño del disipador de calor mantiene la temperatura de la unión para un rendimiento constante y fiable y una vida útil de 50 000 horas con un mantenimiento del lumen del 70 %.
Incandescente: Base E11, porcelana, cubierta roscada de aleación de cobre niquelada.
Fluorescente compacta:
Twin de 13 W: base 2GX7, polímero termoestable de alto impacto con contactos de latón.
Cuádruple de 13 W: Base G24Q-1, polímero termoestable de alto impacto con contactos de latón.
Balastos CFL 13 vatios TT 13 vatios QT Voltaje 120 V 277 V 120 V 277 V Vatios (máx.) 16 W 11 W 20 W 14 W Amperios (máx.) 0,136 A 0,08 A 0,174 A 0,114 A
Etiquetas
Listado cULus.
Adecuado para lugares húmedos
Especificaciones técnicas
  • Referenciavetro_pw
  • Familia de productoDecorative
  • Grupo de productosWall Sconces
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica
Anguilla
Argentina
Antigua y Barbuda
Bolivia
Aruba
Brasil
Bahamas
Chile
Barbados
Colombia
Belice
Ecuador
Bermudas
Guayana Francesa
Canadá
Guyana
Caribe Neerlandés
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Costa Rica
Paraguay
Cuba
Perú
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
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit