| El sistema epoxi catalizable Lukscolor se suministra en paquetes separados que forman un sistema de dos componentes. Llamamos PARTE A: el Esmalte Epoxi o Base Epoxi y PARTE B: el catalizador que está disponible en versiones AMINA o AMIDA. La mezcla de las partes A + B es obligatoria para la aplicación del producto. Posee un acabado de alto brillo, que luego de ser mezclado con el catalizador, da como resultado un producto con alto poder cubriente y desempeño, excelente adherencia a muchos sustratos y alta resistencia a agentes químicos, solventes y humedad. Proporciona un recubrimiento de alta dureza, muy resistente a la abrasión, fácil de limpiar y con excelentes características anticorrosivas. Indicado para pintar azulejos, paredes de yeso y concreto, madera, maquinaria, tuberías y estructuras metálicas en general, en ambientes domésticos o industriales, en áreas externas e internas. Producto no apto para piscinas. FONDO DE EPOXI. NOTA: Elegir correctamente el tipo de Catalizador (Parte B) a utilizar con Esmalte o Base Epoxi. |
Disponibilidad en regiones
| Sudamerica |
|---|
Brasil |