Publique sus productos
LSX250 Series Frameless Solar Panels

LSX250 Series Frameless Solar Panels

4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
Traducido por Google,
LSX es el revolucionario diseño de módulo solar sin marco que ha cerrado la brecha entre la arquitectura y la energía. ¿Qué es el sistema de módulos LSX? Nuestro galardonado sistema de módulos LSX está compuesto por el módulo solar sin marco LSX y el riel LSX. La elegancia del diseño es que el sistema no solo es más rápido y fácil de instalar que los módulos convencionales, sino que los resultados agregan valor adicional debido a la estética superior. ¿Dónde se puede integrar el sistema de módulos LSX? -Toldos -Marquesinas -Cocheras -Montado en el techo -FV integrado en edificios (BIPV) y diseños personalizados -SolarScapes Objeto BIM alojado en Autodesk® Seek, publicado por cortesía de BIMobject®
Especificaciones
  • Country: United States Industry Standards: ETL per UL-1703 & CEC Listed Manufacturer Product Line: LSX250 Series Module Area: 18.65 sq ft Number of Cells: 60 Region: North America Solar Cell Material: Monocrystalline Solar Cells Dimensions: 6" x 6"
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLSX250_Series_Frameless_Solar_Panels
  • Familia de productoElectrical
  • Grupo de productosSolar Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Energía solar
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_63
  • Descripción Uniclass 2015Photovoltaic modules
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPhotovoltaic Collectors
  • Número OmniClass23-35 11 17 15
  • Título OmniClass Photovoltaic Collectors