Publique sus productos
Silfab Solar SLG-M 350 Watt Monocrystalline Solar Panel

Silfab Solar SLG-M 350 Watt Monocrystalline Solar Panel

2.8 de 5 estrellas2.8(6 reseñas)
Traducido por Google,

100 % norteamericano: la calidad importa: las instalaciones de fabricación totalmente automatizadas de Silfab garantizan que se aplique ingeniería de precisión en cada etapa. La confiabilidad y el rendimiento superiores se combinan para producir uno de los módulos de la más alta calidad con la tasa de defectos más baja de la industria. América del Norte: servicio personalizado: el equipo de Silfab, 100 % basado en América del Norte, aprovecha la fabricación justo a tiempo para brindar un servicio incomparable, entregas a tiempo y soluciones de proyectos flexibles.

Características:
Garantiza la máxima eficiencia
Garantía de rendimiento avanzado
Garantía de producto mejorada
Construido por expertos de la industria
Tolerancia positiva
Tasa de defectos de 44 PPM
ligero y duradero
Resistente a PID: Probado de acuerdo con IEC 62804-1

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Specification:
    Module Power: 350 Watts
    Silicon Type: Monocrystalline
    nVmp: 38.9 Volts
    Imp: 9.02 Amps
    Voc: 47.5 Volts
    Isc: 9.61 Amps
    Module Efficiency: 17.9%
    Max System Voltage: 1,000 Volts DC
    Power Tolerance: -0 / +5 Watts
    Weight: 50.7 lbs
    Dimensions (H x L x D): 77.56 x 38.98 x 1.5 inches
    Frame: Anodized aluminum
    Connectors: MC4 compatible
    Warranty: 12 year product warranty; 25 year linear power performance guarantee

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSilfab-Solar-SLG-M-350-Watt-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Familia de productoSolar
  • Grupo de productosSolar Panel
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2019-02-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalOtro
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Energía solar
  • Nombre UNSPSCPower sources
  • Código UNSPSC2610
  • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSolar Energy Collectors
  • Número OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Título OmniClass Solar Panels