Publique sus productos
Luna Aalto 6/4x6 Thermowood Cladding
Luna Aalto 6/4x6 Thermowood Cladding
    Lunawood

    Luna Aalto 6/4x6 Thermowood Cladding

    Traducido por Google,

    Luna Aalto 6/4x6 es un revestimiento ThermoWood® de primera calidad, libre de químicos, diseñado para crear una apariencia moderna similar a un listón para paredes y techos con una instalación más rápida que los listones tradicionales. Su perfil en forma de onda brinda un efecto 3D dinámico, lo que lo convierte en una excelente opción para realzar interiores y exteriores. Fabricado en Finlandia a partir de pino nórdico certificado y renovable, Luna Aalto es una opción sostenible y duradera adecuada para todas las condiciones climáticas. Si se deja sin tratar al aire libre, desarrolla una hermosa pátina grisácea natural con el tiempo.

    Proceso patentado ThermoWood®

    Los productos ThermoWood® de Lunawood, que son marca registrada, se producen con más de 20 años de experiencia, mediante un proceso patentado y auditado anualmente y supervisado por un tercero independiente. El proceso ThermoWood®, completamente libre de químicos, mejora las propiedades técnicas de la madera de forma permanente, mejorando significativamente la resistencia a la putrefacción, la estabilidad y la durabilidad de la madera en todos los climas. El contenido de humedad de la madera se reduce al 4-7 %, lo que hace que los productos Lunawood sean más ligeros y excepcionalmente estables. Además, el proceso elimina los azúcares de la madera, dejando a Lunawood completamente libre de resina.

    Los productos ThermoWood® de Lunawood almacenan hasta *cinco veces más carbono del que se emite durante el proceso de producción, lo que proporciona un almacenamiento de carbono significativo para las próximas décadas. (*Declaración ambiental de producto (EPD) de Lunawood)

    Especificaciones
    • Panel Type: Tongue-and-Groove Dimensions: 1.26 x 5.59 in. (32x140 mm) Species: Thermally modified Nordic pine Use: Interior Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay) Texture: Smooth, planed surface with visible wood grain and knots Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    Especificaciones técnicas
    • Referencialuna-aalto-6-4x6-thermowood-cladding
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de productosLunawood Nordic Collection
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5.59
    • Ancho (pulgadas)1.26
    Información relacionada
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Argentina
    Canadá
    Brasil
    Estados Unidos
    Chile
    Groenlandia
    Colombia
    México
    Uruguay
    Panamá