Publique sus productos
Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding
Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding
Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding
    Lunawood

    Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding

    Traducido por Google,

    Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing es un revestimiento de calidad superior de ThermoWood® para fachadas. La lengüeta del producto tiene una ranura en forma de V para una fijación oculta. La característica especial del revestimiento es el perfil inclinado, que crea sombras visibles entre los paneles, lo que le aporta un atractivo estético único.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialuna-bevel-26x142-hidden-nailing
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de productosLunawood Nordic Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)260
    • Ancho (mm)1420
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento