Publique sus productos
Luna Layer 1×6 Brushed Thermowood Cladding
Luna Layer 1×6 Brushed Thermowood Cladding
Luna Layer 1×6 Brushed Thermowood Cladding
Luna Layer 1×6 Brushed Thermowood Cladding
Luna Layer 1×6 Brushed Thermowood Cladding
    Lunawood

    Luna Layer 1×6 Brushed Thermowood Cladding

    Traducido por Google,

    Luna Layer 1x6 es un revestimiento ThermoWood® de primera calidad, libre de químicos, con una hermosa superficie cepillada y un color marrón caramelo uniforme. Es muy adecuado para fachadas, interiores y otras superficies decorativas donde se desea una superficie de madera sostenible y duradera. Fabricado en Finlandia a partir de abeto nórdico certificado y renovable, Luna Layer es una opción sostenible y saludable para todas las condiciones climáticas. Si se deja sin tratar al aire libre, desarrolla una hermosa pátina grisácea natural con el tiempo.


    Proceso patentado ThermoWood®

    Los productos ThermoWood® de Lunawood, que son marca registrada, se producen con más de 20 años de experiencia, mediante un proceso patentado y auditado anualmente y supervisado por un tercero independiente. El proceso ThermoWood®, completamente libre de químicos, mejora las propiedades técnicas de la madera de forma permanente, mejorando significativamente la resistencia a la putrefacción, la estabilidad y la durabilidad de la madera en todos los climas. El contenido de humedad de la madera se reduce al 4-7 %, lo que hace que los productos Lunawood sean más ligeros y excepcionalmente estables. Además, el proceso elimina los azúcares de la madera, dejando a Lunawood completamente libre de resina.

    Los productos ThermoWood® de Lunawood almacenan hasta *cinco veces más carbono del que se emite durante el proceso de producción, lo que proporciona un importante almacenamiento de carbono durante las próximas décadas.

    (*Declaración ambiental de producto (EPD) de Lunawood)

    Especificaciones
    • Panel Type: Shiplap Dimensions: 0.75 x 5.59 in. (19x142 mm) Species: Thermally modified Nordic spruce Use: Exterior, Interior Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay) Texture: brushed surface with visible wood grain and knots Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    Especificaciones técnicas
    • Referencialuna-layer-1x6-brushed-thermowood-cladding
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de productosLunawood Nordic Collection
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)0.75
    • Ancho (pulgadas)5.59
    Información relacionada
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Argentina
    Canadá
    Brasil
    Estados Unidos
    Chile
    Groenlandia
    Colombia
    México
    Uruguay
    Panamá