Luna Panel System 1x3 es un revestimiento de calidad superior, libre de químicos, fabricado con ThermoWood®, que cuenta con fijación oculta y bordes afilados que crean una línea de sombra estrecha entre los paneles. El producto es muy adecuado para fachadas, interiores y otras superficies decorativas. La familia Luna Panel System permite la creación de superficies de madera únicas y modernas mediante la combinación de diferentes anchos de paneles de la familia. Fabricado en Finlandia a partir de abeto nórdico certificado y renovable, Luna Panel System es una opción sostenible y saludable para todas las condiciones climáticas. Si se deja sin tratar al aire libre, desarrolla una hermosa pátina grisácea natural con el tiempo.
Proceso patentado ThermoWood®
Los productos ThermoWood® de Lunawood, que son marca registrada, se producen con más de 20 años de experiencia, mediante un proceso patentado y auditado anualmente y supervisado por un tercero independiente. El proceso ThermoWood®, completamente libre de químicos, mejora las propiedades técnicas de la madera de forma permanente, mejorando significativamente la resistencia a la putrefacción, la estabilidad y la durabilidad de la madera en todos los climas. El contenido de humedad de la madera se reduce al 4-7 %, lo que hace que los productos Lunawood sean más ligeros y excepcionalmente estables. Además, el proceso elimina los azúcares de la madera, dejando a Lunawood completamente libre de resina.
Los productos ThermoWood® de Lunawood almacenan hasta *cinco veces más carbono del que se emite durante el proceso de producción, lo que proporciona un importante almacenamiento de carbono durante las próximas décadas.
(*Declaración ambiental de producto (EPD) de Lunawood)
Disponibilidad en regiones
| Sudamerica | Norteamérica |
|---|---|
Argentina | Canadá |
Brasil | Estados Unidos |
Chile | Groenlandia |
Colombia | México |
Uruguay | Panamá |