Publique sus productos
Luna Panel System 1x5 Thermowood Cladding
Luna Panel System 1x5 Thermowood Cladding
Luna Panel System 1x5 Thermowood Cladding
Luna Panel System 1x5 Thermowood Cladding
Luna Panel System 1x5 Thermowood Cladding
    Lunawood

    Luna Panel System 1x5 Thermowood Cladding

    Traducido por Google,

    Luna Panel System 1x5 es un revestimiento de calidad superior, libre de químicos, fabricado con ThermoWood®, que cuenta con fijación oculta y bordes afilados que crean una línea de sombra estrecha entre los paneles. El producto es muy adecuado para fachadas, interiores y otras superficies decorativas. La familia Luna Panel System permite la creación de superficies de madera únicas y modernas mediante la combinación de diferentes anchos de paneles de la familia. Fabricado en Finlandia a partir de abeto nórdico certificado y renovable, Luna Panel System es una opción sostenible y saludable para todas las condiciones climáticas. Si se deja sin tratar al aire libre, desarrolla una hermosa pátina grisácea natural con el tiempo.

    Proceso patentado ThermoWood®

    Los productos ThermoWood® de Lunawood, que son marca registrada, se producen con más de 20 años de experiencia, mediante un proceso patentado y auditado anualmente y supervisado por un tercero independiente. El proceso ThermoWood®, completamente libre de químicos, mejora las propiedades técnicas de la madera de forma permanente, mejorando significativamente la resistencia a la putrefacción, la estabilidad y la durabilidad de la madera en todos los climas. El contenido de humedad de la madera se reduce al 4-7 %, lo que hace que los productos Lunawood sean más ligeros y excepcionalmente estables. Además, el proceso elimina los azúcares de la madera, dejando a Lunawood completamente libre de resina.

    Los productos ThermoWood® de Lunawood almacenan hasta *cinco veces más carbono del que se emite durante el proceso de producción, lo que proporciona un importante almacenamiento de carbono durante las próximas décadas.

    (*Declaración ambiental de producto (EPD) de Lunawood)

    Especificaciones
    • Panel Type: Tongue-and-Groove Dimensions: 0.75 x 4.6 in. (19x117 mm) Species: Thermally modified Nordic pine Use: Exterior, Interior Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay) Texture: Smooth, planed surface with visible wood grain and knots Installation: Stainless screws or Nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    Especificaciones técnicas
    • Referencialuna-panel-system-1x5-thermowood-cladding
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de productosLunawood Nordic Collection
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.6
    • Ancho (pulgadas)0.75
    Información relacionada
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Argentina
    Canadá
    Brasil
    Estados Unidos
    Chile
    Groenlandia
    Colombia
    México
    Uruguay
    Panamá