Luna Pure HN 1×6 Fresno Blanco es un revestimiento machihembrado de primera calidad, sin químicos y modificado térmicamente para fachadas, interiores y superficies decorativas. Su refinado perfil de fijación oculto crea una apariencia armoniosa y atemporal, realzando la elegancia natural del Fresno Blanco.
El fresno blanco es reconocido por su excelente resistencia y dureza naturales, lo que le proporciona una durabilidad excepcional y una belleza duradera en cualquier clima. Cosechado y elaborado en EE. UU. a partir de fresno blanco de origen responsable, Luna Pure combina el carácter atemporal del fresno con la experiencia de Lunawood en modificación térmica. El fresno modificado térmicamente presenta una apariencia clara con una veta fina y elegante y un tono marrón oscuro uniforme. Si se deja sin tratar en exteriores, la superficie desarrollará gradualmente una elegante pátina gris plateada, conservando su durabilidad.
El perfil de fijación oculto permite un acabado limpio y uniforme sin cabezas de tornillos visibles, lo que confiere al revestimiento una apariencia sofisticada. Gracias a su estabilidad dimensional y resistencia a la intemperie, Luna Pure requiere un mantenimiento mínimo, lo que lo convierte en una opción práctica y duradera para el diseño moderno.
Modificado térmicamente con 25 años de experiencia
Con más de 25 años de experiencia en la modificación térmica de la madera, Lunawood produce productos de madera sostenibles y sin químicos para la arquitectura y el diseño modernos. El proceso de modificación térmica de Lunawood mejora permanentemente las propiedades técnicas de la madera, mejorando su estabilidad dimensional, durabilidad y resistencia a la descomposición. El contenido de humedad de la madera se reduce al 4-7%, lo que hace que el material sea más ligero, más estable y adecuado incluso para diseños exigentes.
Disponibilidad en regiones
| Sudamerica | Norteamérica |
|---|---|
Argentina | Canadá |
Brasil | Estados Unidos |
Chile | Groenlandia |
Colombia | México |
Uruguay | Panamá |