Publique sus productos
Luna Duple 6/4x6 Thermowood Cladding
Luna Duple 6/4x6 Thermowood Cladding
    Lunawood

    Luna Duple 6/4x6 Thermowood Cladding

    Traducido por Google,

    Luna Duple 6/4x6 es un revestimiento 3D ThermoWood® de primera calidad y sin químicos para fachadas, interiores y otras superficies decorativas. Este producto tiene una ranura profunda para crear un aspecto moderno de listones para la superficie. La instalación es más fácil y rápida que la instalación de listones individuales. Luna Duple se puede combinar fácilmente con el panel Luna Triple. Fabricado en Finlandia a partir de abeto nórdico certificado y renovable, Luna Duple es una opción sostenible y duradera adecuada para todas las condiciones climáticas. Si se deja sin tratar al aire libre, desarrolla una hermosa pátina grisácea natural con el tiempo.


    Proceso patentado ThermoWood®

    Los productos ThermoWood® de Lunawood, que son marca registrada, se producen con más de 20 años de experiencia, mediante un proceso patentado y auditado anualmente y supervisado por un tercero independiente. El proceso ThermoWood®, completamente libre de químicos, mejora las propiedades técnicas de la madera de forma permanente, mejorando significativamente la resistencia a la putrefacción, la estabilidad y la durabilidad de la madera en todos los climas. El contenido de humedad de la madera se reduce al 4-7 %, lo que hace que los productos Lunawood sean más ligeros y excepcionalmente estables. Además, el proceso elimina los azúcares de la madera, dejando a Lunawood completamente libre de resina.

    Los productos ThermoWood® de Lunawood almacenan hasta *cinco veces más carbono del que se emite durante el proceso de producción, lo que proporciona un almacenamiento de carbono significativo para las próximas décadas. (*Declaración ambiental de producto (EPD) de Lunawood)

    Especificaciones
    • Panel Type: Tongue-and-Groove Dimensions: 1.26 x 5.51 in. (32x140 mm) Species: Thermally modified Nordic spruce Use: Exterior, Interior Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay) Texture: Smooth, planed surface with visible wood grain and knots Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    Especificaciones técnicas
    • Referencialuna-duple-6-4x6-thermowood-cladding
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de productosLunawood Nordic Collection
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5.51
    • Ancho (pulgadas)1.26
    Información relacionada
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Argentina
    Canadá
    Brasil
    Estados Unidos
    Chile
    Groenlandia
    Colombia
    México
    Uruguay
    Panamá