Luna Triple 6/4x6 es un panel 3D ThermoWood® de primera calidad y libre de químicos para fachadas, interiores y otras superficies decorativas. Tiene dos ranuras profundas para crear una superficie moderna y de bajo mantenimiento con apariencia de listones y una fácil instalación. Luna Triple es muy adecuado para todas las superficies decorativas donde se desea una superficie de madera sostenible y libre de químicos. Se puede combinar fácilmente con Luna Duple 32x140 para crear superficies únicas. Fabricado en Finlandia a partir de abeto nórdico certificado y renovable, Luna Triple es una opción sostenible y duradera adecuada para todas las condiciones climáticas. Si se deja sin tratar al aire libre, desarrolla una hermosa pátina grisácea natural con el tiempo.
Luna Triple es el ganador de la categoría de producto sustentable en Architecture MasterPrize 2021.
Proceso patentado ThermoWood®
Los productos ThermoWood® de Lunawood, que son marca registrada, se producen con más de 20 años de experiencia, mediante un proceso patentado y auditado anualmente y supervisado por un tercero independiente. El proceso ThermoWood®, completamente libre de químicos, mejora las propiedades técnicas de la madera de forma permanente, mejorando significativamente la resistencia a la putrefacción, la estabilidad y la durabilidad de la madera en todos los climas. El contenido de humedad de la madera se reduce al 4-7 %, lo que hace que los productos Lunawood sean más ligeros y excepcionalmente estables. Además, el proceso elimina los azúcares de la madera, dejando a Lunawood completamente libre de resina.
Los productos ThermoWood® de Lunawood almacenan hasta *cinco veces más carbono del que se emite durante el proceso de producción, lo que proporciona un almacenamiento de carbono significativo para las próximas décadas. (*Declaración ambiental de producto (EPD) de Lunawood)
Disponibilidad en regiones
| Sudamerica | Norteamérica |
|---|---|
Argentina | Canadá |
Brasil | Estados Unidos |
Chile | Groenlandia |
Colombia | México |
Uruguay | Panamá |