Publique sus productos
Utvendige 80/65 mm persienner
Utvendige 80/65 mm persienner
Utvendige 80/65 mm persienner
    Lunex

    Utvendige 80/65 mm persienner

    4.0 de 5 estrellas4.0(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    Las persianas exteriores Lunex C-80 con guiado en carriles guía y lama en forma de C (80 mm de ancho) son un diseño elegante y muy funcional para equipos de sombreado que es capaz de proteger hasta el 85% de la radiación solar, y así evitar el sobrecalentamiento interior. El sellado en las piezas de guía también contribuye al funcionamiento silencioso de las persianas. Las persianas exteriores con guiado en guías son más resistentes al viento fuerte y son menos ruidosas que las persianas con guiado por hilo. La persiana se controla mediante una manivela o un motor eléctrico. Se puede lograr una mayor comodidad conectándose a los controles automáticos de sol/viento. Ofrecemos lamas en 19 colores y para pedidos con superficies superiores a 70 m2 ofrecemos lamas en el color que elijas. Es posible conectar más persianas a un control. Sin embargo, si el motor se coloca en el medio del conjunto, hay un máximo de 3 persianas para un control. También se debe observar la regla adicional de que puede haber como máximo 5 cojinetes (mecanismos giratorios) en cada lado del motor.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapersienner
    • Familia de productoExternal sunshading
    • Grupo de productosVenetian blinds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-12-03
    • Número de edición2
    • Altura (mm)4000
    • Ancho (mm)4000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enRepública Checa
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Elemento de construcción

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Noruega
    Suecia