Publique sus productos
Screenline 90
Lunex

Screenline 90

Traducido por Google,
Aplicaciones: Lunex SL90 se puede utilizar siempre que se requiera un parasol eficaz. Lunex SL90 cumple con el requisito de luz natural además de proporcionar una protección eficaz contra el deslumbramiento no deseado. Descripción del producto : Todos los perfiles exteriores visibles están hechos de aluminio extruido de alta calidad anodizado o recubierto de polvo para resistir la corrosión. Los colores estándar son anodizado (similar al gris plata RAL 9006) o blanco RAL 9010. Todos los demás colores RAL estándar disponibles con recargo. Ferrari Soltis es el tejido preferido para SL90, pero hay otros tejidos disponibles bajo pedido. Operación: Lunex SL90 puede ser operado por manivela o motor eléctrico accionado por interruptor, remoto y/o sistemas solares/eólicos totalmente automatizados. Medidas: SL90 se puede fabricar en todas las medidas hasta 4000 mm de ancho por 3500 mm de alto. El ancho mínimo con motor es de 700 mm. Uso, durabilidad y mantenimiento: SL90 requiere muy poco mantenimiento ya que contiene muy pocas partes móviles a diferencia de las persianas venecianas que a menudo tienen altos costos de mantenimiento. El recubrimiento en polvo de alto brillo los hace muy fáciles de limpiar y las telas se pueden limpiar con un paño húmedo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciascreenline90
  • Familia de productoExternal sunshading
  • Grupo de productosScreens
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-12-03
  • Número de edición2
  • Altura (mm)4000
  • Ancho (mm)4000
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioTela
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
  • Clasificación IFC Elemento de construcción