Publique sus productos
Zipscreen
Zipscreen
    Lunex

    Zipscreen

    Traducido por Google,
    Lunex zipscreen cumple con los requisitos de la norma europea EN 13659 con respecto al viento y al parasol eficiente. Ha sido probado para soportar fuerzas de hasta 400 Newton por m2 en los tamaños de ventana más comunes. Lunex Zipscreen está hecho con media cremallera que está soldada a la tela en ambos lados. Las mitades de la cremallera se introducen en guías de plástico que conducen la tela dentro de los rieles de guía y no dejan espacio para que se filtren los rayos del sol. Esta es la gran diferencia entre un zipscreen y un screen tradicional que no tienen otra guía que un perfil inferior lastrado y donde en algunos casos los huecos de luz son inevitables. Aplicaciones: Lunex Zipscreen se puede utilizar donde sea necesario un parasol eficaz y donde los fuertes vientos puedan ser un desafío para una pantalla tradicional. Una pantalla zip puede soportar hasta 20 m/s, mientras que una pantalla tradicional suele tener límites de hasta 8 m/s. Lunex Zipscreen cumple con los requisitos de acceso a la luz del día normal mientras proporciona una protección óptima contra el deslumbramiento no deseado. Descripción del producto: Todos los perfiles exteriores vivos están hechos de perfiles de aluminio extruido de alta calidad que están recubiertos de polvo o anodizados para resistir la corrosión. Los colores estándar son anodizado (similar al gris plata RAL 9006) o blanco RAL 9010. Todos los demás colores RAL estándar disponibles por un recargo. Operación: Lunex Zipscreen solo está disponible con accionamiento de motor eléctrico operado por interruptor, sistemas solares/eólicos remotos o completamente automatizados.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciazipscreen
    • Familia de productoExternal sunshading
    • Grupo de productosScreens
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-12-03
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Elemento de construcción